Germe manşonu

H3156H - SNR

H3156H

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı260 mm
d - İç çap280 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı350 mm
B1 - Manşon uzunluğu195 mm
B2 - Rulman yüzü ile somun arka yüzü arasındaki mesafe41 mm
G - Diş gösterimiTr280X4
G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimiM6
lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu9 mm
Kütle25,1 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman22256, 23156
DelikConique 1:12