Montagekoffer

Der SNR Montagekoffer beinhaltet alle Komponenten, die für eine sichere Montage von Bauteilen ohne Erwärmung benötigt werden. Der Koffer enthält:

  • 33 Schlaghülsen (anwendbar für über 400 verschiedene Wälzlager). Die Abmessungen entsprechend der ISO-Normen sind auf den Schlaghülsen eingraviert, für Bohrungsdurchmesser von 10 mm bis 50 mm und Außendurchmesser von 26 mm bis 100 mm.
  • Drei robuste Aluminium-Treibrohre passend zu den Schlaghülsen
  • Ein rückprallfreier Spezialhammer zur optimalen Übertragung der Schlagkraft.

PRODUKTE FILTERN (0)

1 - 1 von 1 Produkten
TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool

Montagekoffer

Industry - Alternative
Einheit
1 - 1 von 1 Produkten