Double row deep groove ball bearings

4200A
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 14 (mm)

See more See less

4200AC3
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 14 (mm)

See more See less

4201A
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 14 (mm)

See more See less

4202A
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 14 (mm)

See more See less

4203A
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B : 16 (mm)

See more See less

4204A
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 18 (mm)

See more See less

4205A
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 18 (mm)

See more See less

4205AC3
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 18 (mm)

See more See less

4206A
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 20 (mm)

See more See less

4207A
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 23 (mm)

See more See less

4208A
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 23 (mm)

See more See less

4209A
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 23 (mm)

See more See less

4210A
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 23 (mm)

See more See less

4210AC3
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 23 (mm)

See more See less

4211A
  • d : 55 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 25 (mm)

See more See less

4212A
  • d : 60 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 28 (mm)

See more See less

4213A
  • d : 65 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 31 (mm)

See more See less

4214A
  • d : 70 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 31 (mm)

See more See less

4215A
  • d : 75 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 31 (mm)

See more See less

4216A
  • d : 80 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 33 (mm)

See more See less

4217A
  • d : 85 (mm)
  • D : 150 (mm)
  • B : 36 (mm)

See more See less

4302A
  • d : 15 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 17 (mm)

See more See less

4303A
  • d : 17 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 19 (mm)

See more See less

4303AC3
  • d : 17 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 19 (mm)

See more See less

4304A
  • d : 20 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 21 (mm)

See more See less


Browser not supported

Please upgrade your browser