Manguito de apriete

H220 - SNR

H220

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito90 mm
d - Diámetro interior100 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad130 mm
B1 - Largo del manguito58 mm
B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca20 mm
G - Designación del roscadoM100X2
Peso1,5 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado1220
Tipo de diámetro interiorConique 1:12