Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manguito de apriete

HD318 - SNR

HD318
Nuevo

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito80 mm
d - Diámetro interior90,25 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad130 mm
B1 - Largo del manguito83 mm
B - Largo de la tuerca18 mm
G - Designación del roscadoM90X2
Peso2,515 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22218
Tipo de diámetro interiorConique 1:12