Закрепительная втулка

H206 - SNR

H206

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки25 mm
d - Внутренний диаметр30 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки45 mm
B1 - Длина втулки27 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки8 mm
G - Обозначение резьбыM30X1.5
Вес0,099 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник1206
ОтверстиеConique 1:12