Закрепительная втулка

H212 - SNR

H212

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки55 mm
d - Внутренний диаметр60 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки80 mm
B1 - Длина втулки38 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки13 mm
G - Обозначение резьбыM60X2
Вес0,35 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник1212
ОтверстиеConique 1:12