Закрепительная втулка

H220 - SNR

H220

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки90 mm
d - Внутренний диаметр100 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки130 mm
B1 - Длина втулки58 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки20 mm
G - Обозначение резьбыM100X2
Вес1,5 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник1220
ОтверстиеConique 1:12