Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 80 mm |
| d - Внутренний диаметр | 90 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 120 mm |
| B1 - Длина втулки | 86 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 18 mm |
| G - Обозначение резьбы | M90X2 |
| Вес | 1,7 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22318, 23218, 2318 |
| Отверстие | Conique 1:12 |