Закрепительная втулка

H2352H - SNR

H2352H

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки240 mm
d - Внутренний диаметр260 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки330 mm
B1 - Длина втулки211 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки39 mm
G - Обозначение резьбыTr260X4
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаM6
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла9 mm
Вес24,5 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22352, 23252
ОтверстиеConique 1:12