Закрепительная втулка

H3126 - SNR

H3126

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки115 mm
d - Внутренний диаметр130 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки165 mm
B1 - Длина втулки92 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки23 mm
G - Обозначение резьбыM130X2
Вес3,65 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22226, 23126
ОтверстиеConique 1:12