Закрепительная втулка

H320 - SNR

H320

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки90 mm
d - Внутренний диаметр100 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки130 mm
B1 - Длина втулки71 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки20 mm
G - Обозначение резьбыM100X2
Вес1,7 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник21320, 22220, 1320, 2220
ОтверстиеConique 1:12