Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 80,963 mm |
| d - Внутренний диаметр | 90 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 120 mm |
| B1 - Длина втулки | 65 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 18 mm |
| G - Обозначение резьбы | M90X2 |
| Вес | 1,29 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Отверстие | Conique 1:12 |