Szukasz konkurencyjnej alternatywy dla swoich łożysk samonastawnych? Dzięki promocji ISO POP, NTN Europe prezentuje wybór 48 numerów katalogowych ISO POP SNR, starannie dobranych tak, aby odpowiadały na najczęstsze potrzeby rynku.
Ta oferta wyróżnia się dwiema kluczowymi zaletami: łączy zgodność techniczną z korzyściami handlowymi. Wybrane produkty są zamienne z wieloma rozwiązaniami konkurencyjnymi, a dodatkowo dostępna jest tabela zamienników, która ułatwia szybką i bezproblemową wymianę. To skuteczny sposób na wdrożenie rozwiązań SNR bez komplikowania procesu zakupowego.
Pod względem warunków handlowych promocja obejmuje: 5% rabatu przy zamówieniach od 5 000 €, 10% rabatu przy zamówieniach od 10 000 €, oraz 15% rabatu przy zamówieniach od 20 000 €.
Oferta jest ważna do 30 września 2026 r.
Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem NTN Europe, aby otrzymać listę numerów katalogowych ISO POP oraz wstępnie wypełniony formularz zamówienia.