• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

10R71915HVUJ84 - SNR

10R71915HVUJ84

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna105 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej84,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej95,3 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej100,14 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia29 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,35 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna27,2 kN
C0 - Nośność statyczna28,8 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,66 kN
f0 - Współczynnik16.686
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.49
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,7 kN
Sztywność osiowa268 N/µm
Sztywność promieniowa544 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem18000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)11,401 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,599 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)10,228 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)5,114 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,456 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR79,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia79,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR100,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia100,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image