Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

10R71916CVUJ84 - SNR

10R71916CVUJ84

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej89,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej100,75 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej105,08 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia21 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,37 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna34,4 kN
C0 - Nośność statyczna36,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,94 kN
f0 - Współczynnik16.474
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.98
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,54 kN
Sztywność osiowa136 N/µm
Sztywność promieniowa681 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem18500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem12000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)11,289 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,711 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)9,88 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,94 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,452 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR84,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia84,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR105,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia105,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image