Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

10R71918CVUJ74 - SNR

10R71918CVUJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej101,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej113,75 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej119,24 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia23 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,56 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna40,2 kN
C0 - Nośność statyczna44,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,29 kN
f0 - Współczynnik16.572
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.95
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,21 kN
Sztywność osiowa90 N/µm
Sztywność promieniowa531 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem16500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)11,795 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)14,205 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)10,328 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)5,164 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,454 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR94,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia94,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR120,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia120,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image