Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

10R71919CVUJ74 - SNR

10R71919CVUJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna95 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej106,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej118,75 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej124,24 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia24 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,59 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna40,8 kN
C0 - Nośność statyczna46,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,33 kN
f0 - Współczynnik16.67
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.93
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,21 kN
Sztywność osiowa92 N/µm
Sztywność promieniowa547 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)12,304 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)14,696 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)10,817 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)5,409 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,456 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR99,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia99,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR125,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia125,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image