• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

10R71922CVUJ74 - SNR

10R71922CVUJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej122,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej137,2 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej143,27 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia27 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,86 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna52,7 kN
C0 - Nośność statyczna61,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,85 kN
f0 - Współczynnik16.673
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.89
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,27 kN
Sztywność osiowa105 N/µm
Sztywność promieniowa624 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem13500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8800 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)12,306 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)14,694 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)10,833 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)5,417 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,456 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR114,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia114,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR145,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia145,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image