• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

10R71924CVUJ84 - SNR

10R71924CVUJ84

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna165 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej134,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej150,65 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej157,34 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia30 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4
Waga1,18 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna67,3 kN
C0 - Nośność statyczna78,8 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,5 kN
f0 - Współczynnik16.602
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.84
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego1,03 kN
Sztywność osiowa196 N/µm
Sztywność promieniowa1000 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem12500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8100 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)12,265 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)14,735 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)10,472 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)5,236 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,454 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR124,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia124,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR160,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia160,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image