Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 120 mm D - Średnica zewnętrzna 165 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 22 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 134,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 150,65 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 157,34 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 44 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P4 Waga 1,18 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 63,5 kN C0 - Nośność statyczna 74,6 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3,5 kN f0 - Współczynnik 16.736 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.39 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,54 kN Sztywność osiowa 291 N/µm Sztywność promieniowa 628 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 11000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 7400 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 12,341 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 14,659 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 10,483 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 5,242 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,457 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 124,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 124,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 160,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 160,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors