Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 28 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 42,8 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 65,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 4,9 mm k - Średnica otworu 2 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H2307E Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,494 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 100 kN C0 - Nośność statyczna 92 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 11,2 kN e - Współczynnik 0.31 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.16 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.21 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.29 Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 42 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 42,8 mm db - Minimalna średnica tulei 40 mm Ce - Min długość tulei 8 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 65,1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors