Łożysko baryłkowe

10X22212EAKW33EEC3 - NTN

10X22212EAKW33EEC3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego34 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej69,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej102,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa6,9 mm
k - Średnica otworu3 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH312E
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,29 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna187 kN
C0 - Nośność statyczna181 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu22,1 kN
e - Współczynnik0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.78
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.84
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.23
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR69 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR69,2 mm
db - Minimalna średnica tulei65 mm
Ce - Min długość tulei3 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR102,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image