Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 80 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 40 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 91,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 131,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 7,87 mm k - Średnica otworu 3,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H316E Klasa luzu promieniowego CN Waga 2,34 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 278 kN C0 - Nośność statyczna 287 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 33,8 kN e - Współczynnik 0.22 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 3.07 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 3.14 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.67 Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 91 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 91,3 mm db - Minimalna średnica tulei 85 mm Ce - Min długość tulei 5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 131,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors