Łożysko baryłkowe

10X22216EAW33EEC4L - SNR

10X22216EAW33EEC4L

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego40 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej91,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej131,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa7,87 mm
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga2,43 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna278 kN
C0 - Nośność statyczna287 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu33,8 kN
e - Współczynnik0.22
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.07
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.14
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.67
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,123 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,877 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,684 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,342 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,428 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR91,3 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR91 mm
db - Minimalna średnica tulei0 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR131,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image