Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 85 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 44 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 97,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 140,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 7,05 mm k - Średnica otworu 3,5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 2,99 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 324 kN C0 - Nośność statyczna 330 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 38 kN e - Współczynnik 0.22 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 3 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 3.07 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.57 Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 96 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm db - Minimalna średnica tulei 0 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 140,8 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors