• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

10X22218EAKW33EE - NTN

10X22218EAKW33EE

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego48 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej101,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej147,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa10,2 mm
k - Średnica otworu4,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2318E/L73
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga3,65 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna384 kN
C0 - Nośność statyczna398 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu45,2 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.83
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.9
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.31
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR101 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR101,9 mm
db - Minimalna średnica tulei100 mm
Ce - Min długość tulei7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR149 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image