Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 90 mm D - Średnica zewnętrzna 160 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 48 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 101,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 147,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 10,2 mm k - Średnica otworu 4,5 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 3,71 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 384 kN C0 - Nośność statyczna 398 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 45,2 kN e - Współczynnik 0.23 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.83 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.9 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.31 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1100 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,61 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 10,39 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,245 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,123 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,423 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 101,9 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 101 mm db - Minimalna średnica tulei 0 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 149 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors