Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 95 mm D - Średnica zewnętrzna 170 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 51 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 107,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 156,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 9,54 mm k - Średnica otworu 4,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H2319E Klasa luzu promieniowego C3 Waga 4,32 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 416 kN C0 - Nośność statyczna 417 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 46,5 kN e - Współczynnik 0.23 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.89 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.95 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.4 Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 107 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 107,3 mm db - Minimalna średnica tulei 105 mm Ce - Min długość tulei 21 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 158 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors