• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

10X22219EAW33EE - SNR

10X22219EAW33EE

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna95 mm
D - Średnica zewnętrzna170 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego51 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej107,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej156,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa9,54 mm
k - Średnica otworu4,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga4,45 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna416 kN
C0 - Nośność statyczna417 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu46,5 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.89
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.95
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.4
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,125 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,875 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,951 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,976 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR107,3 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR107 mm
db - Minimalna średnica tulei0 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR158 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image