Łożysko baryłkowe

10X22220EAKW33EE - NTN

10X22220EAKW33EE

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego55 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej114,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej166,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa11 mm
k - Średnica otworu5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2320E
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga5,37 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna472 kN
C0 - Nośność statyczna495 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu54,3 kN
e - Współczynnik0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.78
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.84
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.23
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR112 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR114,2 mm
db - Minimalna średnica tulei110 mm
Ce - Min długość tulei24 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR168 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image