Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 12 mm D - Średnica zewnętrzna 32 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 10 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 18,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 25,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 0,04 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 5,6 kN C0 - Nośność statyczna 1,27 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,06 kN e - Współczynnik 0.37 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.77 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.69 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.62 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 20000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 32000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,917 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 6,083 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,269 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,135 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,392 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 16 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 28 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm