Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 20 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 14 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 29,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 37,3 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,117 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 9,7 kN C0 - Nośność statyczna 2,6 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,12 kN e - Współczynnik 0.27 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.41 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.31 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.57 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 15000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 21000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,863 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,137 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,004 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,502 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,405 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 25 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 42 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm