Łożyska samonastawne

1205KC3 - SNR

1205KC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej33,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej43,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH205
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,139 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna11,9 kN
C0 - Nośność statyczna3,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,15 kN
e - Współczynnik0.27
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.43
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.32
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.59
N ref - Referencyjna prędkość termiczna13000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna18000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,887 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,113 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,12 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,56 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,407 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR30 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR32 mm
db - Minimalna średnica tulei28 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR47 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined