Łożyska samonastawne

1210SK - NTN

1210SK

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH210X
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,535 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna22,8 kN
C0 - Nośność statyczna8,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,33 kN
e - Współczynnik0.21
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.2
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.1
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR56,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR62 mm
db - Minimalna średnica tulei53 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined