1211 - SNR

1211

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej70,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej86,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,697 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna26,5 kN
C0 - Nośność statyczna10 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,45 kN
e - Współczynnik0.2
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.38
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.23
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego5
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna8800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,248 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,752 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,393 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,697 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,434 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR63 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR92 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined