1212SC3 - NTN

1212SC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,91 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna30,5 kN
C0 - Nośność statyczna11,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,46 kN
e - Współczynnik0.18
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.6
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.4
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego5.3
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR68 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR102 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined