Łożyska samonastawne

1213 - SNR

1213

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej85,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej102,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1,133 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna30,7 kN
C0 - Nośność statyczna12,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,57 kN
e - Współczynnik0.17
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.88
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.7
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego5.73
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna7300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,26 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,74 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,296 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,148 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,441 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR73 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR112 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined