Łożyska samonastawne

1213SKC3 - NTN

1213SKC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH213X
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga1,16 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna31 kN
C0 - Nośność statyczna12,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,5 kN
e - Współczynnik0.17
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.8
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.7
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego5.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR73 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR83 mm
db - Minimalna średnica tulei70 mm
Ce - Min długość tulei5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR112 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined