1216SC3 - NTN

1216SC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego26 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga1,68 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna40 kN
C0 - Nośność statyczna17 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,68 kN
e - Współczynnik0.16
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego4.1
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.9
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego6
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR89 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR131 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined