Łożyska samonastawne

1217KC3 - SNR

1217KC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej107,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej130,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH217
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga2,035 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna48,6 kN
C0 - Nośność statyczna20,8 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,87 kN
e - Współczynnik0.17
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.87
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.69
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego5.71
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,24 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,76 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,162 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,081 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,44 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR94 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR105 mm
db - Minimalna średnica tulei90 mm
Ce - Min długość tulei6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR141 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined