Łożyska samonastawne

1218C3 - SNR

1218C3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego30 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej112,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej138,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga2,516 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna56,4 kN
C0 - Nośność statyczna23,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,96 kN
e - Współczynnik0.17
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.93
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.76
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego5.81
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,299 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,701 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,736 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,868 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,437 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR99 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR151 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined