Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 100 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 180 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 34 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 127,2 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 153,4 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
| Nr katalogowy powiązanej tulei | H220 |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 3,73 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 68,4 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 29,7 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,14 kN |
| e - Współczynnik | 0.17 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 3.81 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 3.64 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 5.63 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 4600 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 4800 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 8,767 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 11,233 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 7,932 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,966 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,438 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 111 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 124 mm |
| db - Minimalna średnica tulei | 106 mm |
| Ce - Min długość tulei | 7 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 169 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |