Łożyska samonastawne

1222 - SNR

1222

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna200 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego38 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej140,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej173,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga5,32 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna87 kN
C0 - Nośność statyczna38,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,4 kN
e - Współczynnik0.17
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.82
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.64
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego5.64
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,739 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,261 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,754 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,877 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,437 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR121 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR189 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined