Łożyska samonastawne

1222SK - NTN

1222SK

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem masywnym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna200 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego38 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH222X
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga5,21 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna87 kN
C0 - Nośność statyczna38,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,5 kN
e - Współczynnik0.18
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego3.9
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego3.7
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego5.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR121 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR138 mm
db - Minimalna średnica tulei116 mm
Ce - Min długość tulei7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR189 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined