Kompletna gama oryginalnych ŁOŻYSK SKRZYNII BIEGÓW NTN-SNR odzwierciedla ekspertyzę NTN i SNR na rynku części OEM.
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Weight | 0,27 kg |
| Width 1 (Gearbox) | 19 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 40 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 68 mm |
| Kod skrzyni biegów | C514 |
OE Equivalents
Mercedes0029807002Mercedes0109817405Opel330019Opel330023Daewoo, Ssangyong4143203210Ssangyong4143203210XFiat4330648Fiat7667784Isuzu8-94227-041-0Vauxhall94227041Opel, Vauxhall97118306Automotive Compatibility
Alfa RomeoAR6 AR8AR6 AR801/1985 => 11/1989--DaewooKORANDOKORANDO01/1999 => 06/2005--DaewooKORANDOKORANDO I06/1996 => 11/2005--DaewooMUSSOMUSSO12/1998 => 06/2005--DaewooMUSSOMUSSO I12/1998 => 11/2006--DaewooREXTONREXTON05/2002 => 06/2005--Fiat500500 II06/2007 => 05/2012--FiatALBEAALBEA03/2002 => 11/2006--FiatBRAVABRAVA I05/1995 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I05/1995 => 02/2002--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 11/2009--FiatCINQUECENTOCINQUECENTO09/1994 => 01/1998--FiatDobloDOBLO I09/2001 => 11/2005--FiatDUCATODUCATO10/1981 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO I => --FiatDUCATODUCATO II => --FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatIdeaIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatPANDAPANDA II08/2003 => 07/2010--FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatSEICENTOSEICENTO11/2002 => 07/2005--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatSienaSiena03/2002 => 11/2006--FiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 02/1994--FiatUnoUNO 109/1989 => 11/1993--FiatUnoUNO 209/1989 => 11/2010--ISUZU (JIANGXI)D-MAXD-MAX => --ISUZU (JIANGXI)mu-Xmu-X => --IsuzuD-MAX ID-MAX I => --IsuzuD-MAX IID-MAX II => --IsuzuD-MaxD-Max => --IsuzuMUMU => --IsuzuRodeoRodeo12/2002 => 11/2006--IsuzuTFTF => --IsuzuTrooperTrooper12/1991 => 12/2003--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--LanciaY10Y10 I12/1988 => 09/1995--LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--OpelCAMPOCAMPO09/1988 => 08/2002--OpelFRONTERAFRONTERA04/1995 => 06/2005--OpelFRONTERAFRONTERA I => --OpelMONTEREYMONTEREY I08/1991 => 05/1998--OpelMONTEREYMONTEREY II06/1998 => 07/1999--SsangyongKorandoKORANDO I => --SsangyongKorandoKORANDO II09/2010 => --SsangyongKorandoKorando02/1999 => 11/2005--SsangyongMUSSOMUSSO I => --SsangyongRextonREXTON I03/2002 => 08/2012--VauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 05/1996--VauxhallFRONTERAFRONTERA I09/1991 => 06/2005--VauxhallMONTEREYMONTEREY04/1994 => 07/1999--