Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 19 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 45,1 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 58,6 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Klasa dokładności P0 Waga 0,387 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 20,9 kN C0 - Nośność statyczna 6,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,29 kN e - Współczynnik 0.26 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.58 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.46 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.8 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 8800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 13000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,312 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,688 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,211 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,606 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,409 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 36,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 65,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm