Łożyska samonastawne

1306KC3 - SNR

1306KC3

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej45,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej58,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH306
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,381 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna20,9 kN
C0 - Nośność statyczna6,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,29 kN
e - Współczynnik0.26
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.58
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.46
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.8
N ref - Referencyjna prędkość termiczna8800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,312 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,688 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,211 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,606 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,409 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR36,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR42 mm
db - Minimalna średnica tulei33 mm
Ce - Min długość tulei6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined