Łożyska samonastawne

1309 - SNR

1309

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej63,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej83,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,959 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna36,9 kN
C0 - Nośność statyczna12,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,57 kN
e - Współczynnik0.25
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.66
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.53
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.92
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,249 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,751 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,749 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,875 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,417 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR53 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR92 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined