Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwór stożkowy, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 50 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 110 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 27 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 1,23 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 43,5 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 14,1 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,35 kN |
| e - Współczynnik | 0.23 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 2.8 |
| Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego | 2.7 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 4.2 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 6700 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 5600 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 59 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 101 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |